Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
11/16-16
Mavi
12.1 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 43320 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Mavi
21.0 mm
JIC
2
3,5223 TL - 3,5223 TL 210000 Stokta
16.8 mm
Doğal renk
14.7 mm
1
12,1964 TL - 29,8813 TL 72000 Stokta
59.4 mm
2 in
Mavi
22.6 mm
NPT
2
1,9557 TL - 4,7913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7/16-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
2
1,8925 TL - 4,6368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4-16
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 1201200 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
2
1,8189 TL - 4,4564 TL 4000 Stokta
26.2 mm
1/4 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
1,8925 TL - 4,6368 TL 84700 Stokta
18.8 mm
3/4-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
2
1,3352 TL - 3,2715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
1/8 in
Mavi
8.1 mm
NPT
2
3,2594 TL - 7,9856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
1-5/16-12 in
Mavi
19.1 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 257400 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
2
2,1658 TL - 5,3064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
7/8-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
2,618 TL - 6,414 TL 441000 Stokta
26.8 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.1 mm
JIC
2
2,1449 TL - 5,255 TL 69000 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
2,9019 TL - 7,1096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.4 mm
1/2-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
1
3,701 TL - 9,0675 TL 34200 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL 367500 Stokta
17.2 mm
11/16-16
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
1,3037 TL - 3,1942 TL 1544400 Stokta
11.0 mm
7/16-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
3,4661 TL - 6,4188 TL 80080 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Mavi

TS7A

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Mavi

TS21A

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
43320 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natural

040017000003

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 59.41 mm LDPE Mavi

Y2A

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11.0 mm LDPE Mavi

TS4A

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Doğal renk

TS8B

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Mavi

TS6A

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
1201200 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 13.49 mm LDPE Mavi

Y1/4A

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Mavi

TS8A

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
84700 Stokta
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 9.8 mm LDPE Mavi

Y1/8A

Fiyat Aralığı
3,2715 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Mavi

TS16A

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Mavi

TS20A

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
257400 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Mavi

TS10A

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Mavi

TS12A

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
441000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 14.0 mm LDPE Mavi

18306

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
69000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 12.4 mm LDPE Mavi

18305

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Doğal renk

TS7B

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
367500 Stokta
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 11.0 mm LDPE Doğal renk

TS4B

Fiyat Aralığı
3,1942 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
1544400 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Mavi

TS13A

Fiyat Aralığı
6,4188 TL - 3,4661 TL

Stok Seviyeleri
80080 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE