Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
6,0982 TL - 14,9405 TL | 1295 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
13,0375 TL - 31,9421 TL | 33600 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Doğal renk
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
1,2196 TL - 2,9881 TL | 16448 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
2,9019 TL - 7,1096 TL | 23930 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,7863 TL - 6,8263 TL | 53686 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
2,2184 TL - 5,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
3,354 TL - 8,2173 TL | 2416 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
3,4074 TL - 4,7704 TL | 525840 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
1,9031 TL - 4,6624 TL | 48720 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
4,5841 TL - 11,2312 TL | 1350 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | 628929 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
2,4183 TL - 5,9247 TL | 629946 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
2,7863 TL - 6,8263 TL | 9094958 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,4287 TL - 5,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,618 TL - 6,414 TL | 1794 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
6,0982 TL - 14,9405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin