Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
7,0655 TL - 7,0655 TL 370032 Stokta
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
5,7617 TL - 14,1163 TL 208125 Stokta
41.7 mm
1-1/4
Blue
21.3 mm
NPT Dişleri
2
7,0655 TL - 7,0655 TL 3738 Stokta
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
1,6402 TL - 4,0185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M12
Yellow
12.0 mm
Metrik Dişler
1
2,3867 TL - 5,8474 TL 199962 Stokta
18.0 mm
M18
Yellow
18.0 mm
Metrik Dişler
1
2,4918 TL - 6,105 TL 180000 Stokta
21.2 mm
1/2-14
Yellow
15.0 mm
Gas Dişler
1
7,6859 TL - 18,8304 TL 216948 Stokta
47.9 mm
1-1/2
Blue
21.6 mm
NPT Dişleri
2
3,2594 TL - 7,9856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
1-5/16-12
Blue
19.1 mm
UNF Dişleri
2
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
2,9478 TL - 5,4589 TL 32586 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
UNF Dişleri
2
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12
Blue
24.1 mm
UNF Dişleri
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 2990 Stokta
20.4 mm
13/16-16
Blue
14.2 mm
UNF Dişleri
2
1,3037 TL - 3,1942 TL 80922 Stokta
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
UNF Dişleri
2
3,4661 TL - 6,4188 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
1-3/16-12
Blue
19.1 mm
UNF Dişleri
2
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.9 mm
3/8
Blue
12.5 mm
NPT Dişleri
2
1,6086 TL - 3,9411 TL 99358 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Blue
11.7 mm
UNF Dişleri
2
8,7057 TL - 21,329 TL 21699 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
UNF Dişleri
2
10,5037 TL - 25,7341 TL 299 Stokta
42.4 mm
111⁄16” x 12
Blue
21.0 mm
UNF Dişleri
1
8,7057 TL - 21,329 TL 2347 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Blue
21.0 mm
UNF Dişleri
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

040021300003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
370032 Stokta
Özellikler
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 41.7 mm LDPE Blue

Y1-1/4A

Fiyat Aralığı
14,1163 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
208125 Stokta
Özellikler
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natural

040020700003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
3738 Stokta
Özellikler
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natural

040034300003

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 12.0 mm LDPE Yellow

10839

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 18.0 mm LDPE Yellow

10841

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
199962 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 21.2 mm LDPE Yellow

10308

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-14
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 47.9 mm LDPE Blue

Y1-1/2A

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
216948 Stokta
Özellikler
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/2
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 33.1 mm LDPE Blue

TS16A

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 29.8 mm LDPE Natural

TS13B

Fiyat Aralığı
5,4589 TL - 2,9478 TL

Stok Seviyeleri
32586 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 47.5 mm LDPE Blue

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 20.4 mm LDPE Blue

TS9A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 11.0 mm LDPE Natural

TS4B

Fiyat Aralığı
3,1942 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
80922 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 29.8 mm LDPE Blue

TS13A

Fiyat Aralığı
6,4188 TL - 3,4661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 16.9 mm LDPE Blue

Y3/8A

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 12.5 mm LDPE Blue

TS5A

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
99358 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 42.4 mm LDPE Natural

TS21B

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
21699 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 42.4 mm LDPE Blue

18405

Fiyat Aralığı
25,7341 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    111⁄16” x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 42.4 mm LDPE Blue

TS21A

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
2347 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri