Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | d | h | D | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3762 TL - 5,8217 TL | 323000 Stokta |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Kırmızı
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Kırmızı
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 3,9218 TL - 9,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Kırmızı
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 5,5094 TL - 13,498 TL | 918 Stokta |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 3,5852 TL - 8,7839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Kırmızı
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | 100000 Stokta |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Kırmızı
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 2,9229 TL - 7,1612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Kırmızı
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP Dişleri
|
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 217800 Stokta |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Kırmızı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 4,6997 TL - 11,5144 TL | 288 Stokta |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Kırmızı
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 3,743 TL - 9,1705 TL | 1500 Stokta |
M24
|
Kırmızı
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrik Dişler
|
|
||
| 7,5071 TL - 18,3924 TL | 60000 Stokta |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Kırmızı
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 6,4978 TL - 15,9195 TL | 30000 Stokta |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Kırmızı
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 243000 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 4,7103 TL - 11,5404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4
|
Sarı
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 119000 Stokta |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | 17000 Stokta |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 1,4194 TL - 3,4775 TL | 172 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 9,2209 TL - 22,5912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1-5/16
|
Sarı
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,8762 TL - 4,0265 TL | 779000 Stokta |
1/2
|
Sarı
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1