| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1200 - 5999 | 5,3323 TL |
| 6000 - 11999 | 3,047 TL |
| 12000 + | 2,1765 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.472 in |
|---|---|
| D | 12.0 mm |
| d | 0.386 in |
| d | 9.8 mm |
| h | 4.0 mm |
| h | 0.157 in |
| Diş Boyutu | 1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10 |
| Diş Standardı | Metrik Dişler |
| Diş Standardı | BSP Dişleri |
| Diş Standardı | UNF Dişleri |
| Diş Standardı | JIC Dişleri |
| Renk | Kırmızı |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Malzeme | LDPE - PIR |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin