Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa Metric;UNF;BSP;JIC Kırmızı LDPE - PIR

Kırmızı LDPE ile imal edilen yaylı tap, tek bir çevirmeyle pratik ve hızlıca takılır ve oturtulduğunda sıkıca geçer. Tek yiv ,dişe geçerek sıkıca oturur.
Ürün kodu:

12622

76000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 15,9195 TL
1000 - 1999 9,0969 TL
2000 + 6,4978 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

3.183,90 TL

200 x 15,9195 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 39.7 mm
d 35.7 mm
h 5.0 mm
Diş Boyutu 1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Standardı Metrik Dişler
Diş Standardı UNF Dişleri
Diş Standardı JIC Dişleri
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin