Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | d | h | D | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2465 TL - 12,8541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16 in
|
Sarı
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 7,7279 TL - 18,9334 TL | 23800 Stokta |
1-1/4
|
Sarı
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 9,2209 TL - 22,5912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1-5/16
|
Sarı
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | 29750 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 5,0468 TL - 12,3647 TL | 191400 Stokta |
3/8
|
Sarı
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | 17000 Stokta |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 1,4194 TL - 3,4775 TL | 172 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 5,6986 TL - 13,9617 TL | 126900 Stokta |
1-1/16-12
|
Sarı
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 4,889 TL - 11,9783 TL | 1440000 Stokta |
5/16 in
|
Sarı
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 2,3762 TL - 5,8217 TL | 126000 Stokta |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Kırmızı
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 3,9218 TL - 9,6085 TL | 60800 Stokta |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Kırmızı
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | 129600 Stokta |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Kırmızı
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 217800 Stokta |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Kırmızı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | 210000 Stokta |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Kırmızı
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 5,5094 TL - 13,498 TL | 918 Stokta |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 3,5852 TL - 8,7839 TL | 105000 Stokta |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Kırmızı
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 2,9229 TL - 7,1612 TL | 56000 Stokta |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Kırmızı
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP Dişleri
|
|
||
| 4,6997 TL - 11,5144 TL | 288 Stokta |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Kırmızı
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
| 6,4978 TL - 15,9195 TL | 76000 Stokta |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Kırmızı
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC Dişleri
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin