Menü Arama

Yaylı Tapalar

Stokta

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk d h D Diş Standardı Tip Satın Al
2,2711 TL - 5,564 TL 24000 Stokta
7/8 in x 14 UNF/JIC
Mavi
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
5,2465 TL - 12,8541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16 in
Sarı
9.7 mm
6.9 mm
UNF Dişleri
1
1,1536 TL - 1,7945 TL 94500 Stokta
M14; 9/16 in
Kırmızı
5.0 mm
18.8 mm
Metrik Dişler
4
1,2155 TL - 1,8909 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11/16 in
Kırmızı
7.2 mm
24.0 mm
UNF Dişleri
4
1,2155 TL - 1,8909 TL 90 Stokta
M18
Kırmızı
7.1 mm
24.0 mm
Metrik Dişler
4
2,5373 TL - 3,947 TL 99 Stokta
1;1/4 in
Kırmızı
12.7 mm
55.0 mm
Gas Dişler
4
2,1302 TL - 3,3136 TL 34200 Stokta
M30; 1;3/6 in
Kırmızı
12.0 mm
37.5 mm
Metrik Dişler
4
0,6992 TL - 1,0877 TL 440000 Stokta
1/4 in; 1/2 in
Kırmızı
8.2 mm
17.6 mm
Gas Dişler
4
1,1919 TL - 1,8541 TL 340000 Stokta
1/2 inM20
Kırmızı
9.4 mm
26.0 mm
Gas Dişler
4
3,3841 TL - 5,2642 TL 100 Stokta
2 in
Kırmızı
11.0 mm
67.8 mm
Gas Dişler
4
1,369 TL - 2,1295 TL 8000 Stokta
3/4 in
Kırmızı
11.0 mm
31.6 mm
Gas Dişler
4
0,6313 TL - 0,9821 TL 15000 Stokta
1/8 in; M10
Kırmızı
5.7 mm
14.3 mm
Gas Dişler
4
0,9677 TL - 1,5053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16 in
Kırmızı
6.0 mm
15.8 mm
UNF Dişleri
4
1,8086 TL - 2,8134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 in
Kırmızı
12.8 mm
37.5 mm
Gas Dişler
4
0,7759 TL - 1,207 TL 15000 Stokta
3/8 in; M16
Kırmızı
8.0 mm
21.7 mm
Gas Dişler
4
2,6052 TL - 4,0525 TL 8000 Stokta
1;1/2 in
Kırmızı
10.2 mm
49.5 mm
Gas Dişler
4
1,1919 TL - 1,8541 TL 5000 Stokta
5/8 in; 7/8 in
Kırmızı
9.8 mm
27.5 mm
Gas Dişler
4
1,4368 TL - 2,2351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
Kırmızı
12.1 mm
31.8 mm
Metrik Dişler
4
1,6404 TL - 2,5518 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26; 1;1/16 in
Kırmızı
11.0 mm
31.6 mm
UNF Dişleri
4
  • / 3
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Mavi LDPE - PIR

12517

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Renk
    Mavi
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/16" UNF Yellow LDPE

I-7/16

Fiyat Aralığı
12,8541 TL - 5,2465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M14 Kırmızı LDPE - PIR

20573430

Fiyat Aralığı
1,7945 TL - 1,1536 TL

Stok Seviyeleri
94500 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14; 9/16 in
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 11/16" UNF Kırmızı LDPE - PIR

20573416

Fiyat Aralığı
1,8909 TL - 1,2155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Diş Boyutu
    11/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M18 Kırmızı LDPE - PIR

20573447

Fiyat Aralığı
1,8909 TL - 1,2155 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1,1/2" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573379

Fiyat Aralığı
3,947 TL - 2,5373 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1;1/4 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M39 Kırmızı LDPE - PIR

20573461

Fiyat Aralığı
3,3136 TL - 2,1302 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30; 1;3/6 in
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, UNF 1/4" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573317

Fiyat Aralığı
1,0877 TL - 0,6992 TL

Stok Seviyeleri
440000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in; 1/2 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 1/2" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573331

Fiyat Aralığı
1,8541 TL - 1,1919 TL

Stok Seviyeleri
340000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 inM20
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 2" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573393

Fiyat Aralığı
5,2642 TL - 3,3841 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 3/4" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573355

Fiyat Aralığı
2,1295 TL - 1,369 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 1/8" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573300

Fiyat Aralığı
0,9821 TL - 0,6313 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in; M10
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/16" UNF Kırmızı LDPE - PIR

20573409

Fiyat Aralığı
1,5053 TL - 0,9677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573362

Fiyat Aralığı
2,8134 TL - 1,8086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 3/8" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573324

Fiyat Aralığı
1,207 TL - 0,7759 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in; M16
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1,1/4" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573386

Fiyat Aralığı
4,0525 TL - 2,6052 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Diş Boyutu
    1;1/2 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, UNF 5/8" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573348

Fiyat Aralığı
1,8541 TL - 1,1919 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in; 7/8 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M24 Kırmızı LDPE - PIR

20573454

Fiyat Aralığı
2,2351 TL - 1,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF 1 1/16" UNF Kırmızı LDPE - PIR

20573423

Fiyat Aralığı
2,5518 TL - 1,6404 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26; 1;1/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler