Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 1/2" Gas Kırmızı LDPE - PIR

Kırmızı LDPE malzemeden mamul, itmeli geçen tapa, tek çevirmeyle hızlı ve kolay takılarak yerine geçirildiğinde sıkıca oturur. Tek tırnak, dişe emniyetli bir şekilde geçer. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrar. Bu ürünler NPT ve Metrik dişlere uygundur.
Ürün kodu:

20573331

340000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,8541 TL
5000 - 24999 1,3244 TL
25000 + 1,1919 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

927,05 TL

500 x 1,8541 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 26.0 mm
h 9.4 mm
Diş Boyutu 1/2 inM20
Diş Standardı Gas Dişler
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 4
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin