Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M39 Kırmızı LDPE - PIR

Kırmızı LDPE malzemeden mamul, itmeli geçen tapa, tek çevirmeyle hızlı ve kolay takılarak yerine geçirildiğinde sıkıca oturur. Tek tırnak, dişe emniyetli bir şekilde geçer. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrar. Bu ürünler Metrik ve UNF dişlere uygundur.
Ürün kodu:

20573461

34200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 1999 3,3136 TL
2000 - 9999 2,3669 TL
10000 + 2,1302 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

662,72 TL

200 x 3,3136 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 37.5 mm
h 12.0 mm
Diş Boyutu M30; 1;3/6 in
Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 4
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin