Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | d | h | D | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2465 TL - 12,8541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16 in
|
Sarı
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,9439 TL - 7,2126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/8
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 1,8086 TL - 2,8134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
|
Kırmızı
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 0,6992 TL - 1,0877 TL | 440000 Stokta |
1/4 in; 1/2 in
|
Kırmızı
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 0,7759 TL - 1,207 TL | 15000 Stokta |
3/8 in; M16
|
Kırmızı
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 1,1919 TL - 1,8541 TL | 5000 Stokta |
5/8 in; 7/8 in
|
Kırmızı
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 2,1302 TL - 3,3136 TL | 34200 Stokta |
M30; 1;3/6 in
|
Kırmızı
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrik Dişler
|
4
|
||
| 1,4368 TL - 2,2351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
Kırmızı
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrik Dişler
|
4
|
||
| 1,2155 TL - 1,8909 TL | 90 Stokta |
M18
|
Kırmızı
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrik Dişler
|
4
|
||
| 0,6313 TL - 0,9821 TL | 15000 Stokta |
1/8 in; M10
|
Kırmızı
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 1,369 TL - 2,1295 TL | 8000 Stokta |
3/4 in
|
Kırmızı
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 2,6052 TL - 4,0525 TL | 8000 Stokta |
1;1/2 in
|
Kırmızı
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 1,6404 TL - 2,5518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M26; 1;1/16 in
|
Kırmızı
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 1,2155 TL - 1,8909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11/16 in
|
Kırmızı
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 1,1536 TL - 1,7945 TL | 94500 Stokta |
M14; 9/16 in
|
Kırmızı
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrik Dişler
|
4
|
||
| 3,3841 TL - 5,2642 TL | 100 Stokta |
2 in
|
Kırmızı
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 0,9677 TL - 1,5053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16 in
|
Kırmızı
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 1,1919 TL - 1,8541 TL | 340000 Stokta |
1/2 inM20
|
Kırmızı
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas Dişler
|
4
|
||
| 2,5373 TL - 3,947 TL | 99 Stokta |
1;1/4 in
|
Kırmızı
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gas Dişler
|
4