These Half U Clamps are designed to secure and hold wires and cables in place. They have a fir tree base that provides exceptional holding strength. It can snap in place in threaded, unthreaded, drilled or punched holes.
It can also be inserted into threaded metal, wood, particle board, plastic, foam or rubber, making it incredibly versatile. Its low profile allows it to be used in densely packed panels or other space-constrained applications. Suitable for corner and border mounting, manufacturing, and construction applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 4,5885 TL - 5,6648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 6,4594 TL - 7,397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,277 TL - 6,5145 TL | 1088265 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin