HURCBH-4-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,397 TL |
| 5000 - 9999 | 6,824 TL |
| 10000 + | 6,4594 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Montaj Yöntemi | Push In |
| Taban Uzunluğu | 15.7 mm |
| Taban Uzunluğu | 0.618 in |
| Taban Genişliği | 7.6 mm |
| Taban Genişliği | 0.299 in |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 6.4 mm |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.252 in |
| Uyumlu Delik Çapı | 6.4 mm |
| Uyumlu Delik Çapı | 0.252 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 6.4 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.252 in |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 230 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 110 °C |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Ayarlanabilirlik | Fixed |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin