Menü Arama

Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

Yarım U Kelepçe, mükemmel tutuş gücü sağlayan kancalı bir tabana sahiptir; dişli, dişsiz, delinmiş ya da zımbalanmış deliklere sokulabilir. Dişli metal, ahşap, sunta, plastik, sünger ya da kauçuk malzemelere de sokulması, olağanüstü çok yönlü kullanım sağlar.
Ürün kodu:

HURCBH-4-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,4322 TL
5000 - 9999 5,9339 TL
10000 + 5,6169 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.432,20 TL

1000 x 6,4322 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Montaj Yöntemi İtmeli
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin