Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
13,4581 TL - 13,4581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.8 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
4,8469 TL - 4,8469 TL 1960 Stokta
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 44459 Stokta
23.8 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
42,267 TL - 42,267 TL 43076 Stokta
47.6 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
3,8797 TL - 3,8797 TL 356811 Stokta
11.9 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 91600 Stokta
19.8 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
7,6543 TL - 7,6543 TL 45600 Stokta
31.5 mm
Siyah
3.3 mm
Poliamid 66
11.2 mm
7,4756 TL - 7,4756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 18150 Stokta
21.7 mm
Siyah
3.0 mm
Poliamid 66
11.0 mm
6,4242 TL - 6,4242 TL 6360 Stokta
24.8 mm
Siyah
2.3 mm
Poliamid 66
11.5 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 1500 Stokta
14.3 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
5,5935 TL - 5,5935 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
9,8412 TL - 9,8412 TL 72000 Stokta
38.0 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.0 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 12000 Stokta
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
5,773 TL - 5,773 TL 1778 Stokta
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
2,7231 TL - 2,7231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
7.9 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-25

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    21.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-27

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-30

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
44459 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    23.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-40

Fiyat Aralığı
42,267 TL - 42,267 TL

Stok Seviyeleri
43076 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    47.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-5

Fiyat Aralığı
3,8797 TL - 3,8797 TL

Stok Seviyeleri
356811 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-21

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
91600 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    19.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-2428

Fiyat Aralığı
7,6543 TL - 7,6543 TL

Stok Seviyeleri
45600 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Çap
    31.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-9

Fiyat Aralığı
7,4756 TL - 7,4756 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1519

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
18150 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    21.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1822

Fiyat Aralığı
6,4242 TL - 6,4242 TL

Stok Seviyeleri
6360 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.3 mm
  • Toplam Çap
    24.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-12

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-15

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-28

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-31

Fiyat Aralığı
5,5935 TL - 5,5935 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    28.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-2634

Fiyat Aralığı
9,8412 TL - 9,8412 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-3

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-18

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

110507

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
1778 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1

Fiyat Aralığı
2,7231 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    7.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-41

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66