Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,773 TL |
Bushing Type | Closed |
---|---|
Colour | Black |
Special Features | Heat Stabilized |
Compatible Hole Diameter | 15.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.626 in |
Overall Diameter | 18.2 mm |
Overall Diameter | 0.717 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin