Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

Açık burç, panoya alet kullanmadan kolayca takılarak sert pano delik kenarlarına karşı koruma sağlar. Isıyla dengelenmiş UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

PGSB-1519

12500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 6,5503 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.310,06 TL

200 x 6,5503 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Pano Kalınlığı 3.0 mm
Toplam Çap 21.7 mm
Toplam Yükseklik 11.0 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E320906
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin