Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 4,8469 TL - 4,8469 TL | 1960 Stokta |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 44459 Stokta |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 42,267 TL - 42,267 TL | 43076 Stokta |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 356811 Stokta |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 91600 Stokta |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 7,6543 TL - 7,6543 TL | 45600 Stokta |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 7,4756 TL - 7,4756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 6,5503 TL - 6,5503 TL | 18150 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,4242 TL - 6,4242 TL | 6360 Stokta |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,9544 TL - 2,9544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 3,3751 TL - 3,3751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,5935 TL - 5,5935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 9,8412 TL - 9,8412 TL | 72000 Stokta |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,7863 TL - 2,7863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,3751 TL - 3,3751 TL | 12000 Stokta |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | 1778 Stokta |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,7231 TL - 2,7231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin