Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
2,9544 TL - 2,9544 TL 700 Stokta
14.3 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
4,8469 TL - 4,8469 TL 5600 Stokta
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 4680 Stokta
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL 902615 Stokta
54.0 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
2,7231 TL - 2,7231 TL 56392 Stokta
13.5 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
8,3797 TL - 8,3797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.1 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
6,8911 TL - 6,8911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
Siyah
3.5 mm
Poliamid 66
10.5 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL 100 Stokta
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
7,4756 TL - 7,4756 TL 76500 Stokta
13.5 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
4,3319 TL - 4,3319 TL 500 Stokta
13.5 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL 6336 Stokta
9.5 mm
19.0 mm
11.5 mm
Siyah
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
4,3224 TL - 4,3224 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.7 mm
Siyah
1.6 mm
Poliamid 66
8.0 mm
5,773 TL - 5,773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,9942 TL - 4,9942 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.8 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
47,7313 TL - 47,7313 TL 91660 Stokta
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
Siyah
6.4 mm
Poliamid 66
18.3 mm
42,267 TL - 42,267 TL 69160 Stokta
47.6 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
3,8797 TL - 3,8797 TL 417829 Stokta
11.9 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
18.2 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-12

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-26

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
5600 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-15

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
4680 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-18

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-24

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-42

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
902615 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-7

Fiyat Aralığı
2,7231 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
56392 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-13

Fiyat Aralığı
8,3797 TL - 8,3797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    15.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1316

Fiyat Aralığı
6,8911 TL - 6,8911 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-16

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-9

Fiyat Aralığı
7,4756 TL - 7,4756 TL

Stok Seviyeleri
76500 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-8

Fiyat Aralığı
4,3319 TL - 4,3319 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Black

437032559901

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
6336 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

110492

Fiyat Aralığı
4,3224 TL - 4,3224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    14.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

110507

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

110501

Fiyat Aralığı
4,9942 TL - 4,9942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    19.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Black

465884

Fiyat Aralığı
47,7313 TL - 47,7313 TL

Stok Seviyeleri
91660 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    53.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    132.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    46.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-40

Fiyat Aralığı
42,267 TL - 42,267 TL

Stok Seviyeleri
69160 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    47.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-5

Fiyat Aralığı
3,8797 TL - 3,8797 TL

Stok Seviyeleri
417829 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-43

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    63.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66