Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCBs. As the self tapping screw is engaged, the bottom legs are forced outward eliminating the need for a nut. These go in a square hole that prevents rotation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Delik Boyutu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0211 TL - 4,4679 TL | 3768 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | 30000 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | 53496 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,1186 TL - 5,8887 TL | 8700 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,2999 TL - 5,8887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,1186 TL - 5,8887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,1186 TL - 5,8887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | 60680 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,8864 TL - 6,7719 TL | 369920 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,8918 TL - 5,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7165 TL - 4,1296 TL | 270970 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0361 TL - 4,4846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0906 TL - 4,5449 TL | 1217580 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,7909 TL - 4,2122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,1186 TL - 5,8887 TL | 41505 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin