| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,8887 TL |
| 5000 - 9999 | 5,4356 TL |
| 10000 + | 5,1186 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ara Parça Uzunluğu | 0.626 in |
|---|---|
| Ara Parça Uzunluğu | 15.9 mm |
| Kafa Biçimi | Round |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Gövde Çapı | 0.264 in |
| Gövde Çapı | 6.7 mm |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Kare Boyutu | 0.169 in |
| Kare Boyutu | 4.3 mm |
| Delik Boyutu | 0.169 in |
| Delik Boyutu | 4.3 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin