Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
152966 Stokta
Doğal renk
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
133128 Stokta
Doğal renk
PA
65260 Stokta
Doğal renk
PA
249858 Stokta
Doğal renk
PA
16320 Stokta
Doğal renk
PA
7650 Stokta
Doğal renk
PA
312000 Stokta
Doğal renk
PA
37408 Stokta
Doğal renk
PA
46500 Stokta
Doğal renk
PA
134820 Stokta
Doğal renk
PA
35042 Stokta
Doğal renk
PA
450432 Stokta
Siyah
PVC
413553 Stokta
Doğal renk
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
426265 Stokta
Doğal renk
PA
275500 Stokta
Doğal renk
PA
94010 Stokta
Doğal renk
PA
15694 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
10.7 mm
  • / 31
Pul 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

003101100001


Stok Seviyeleri
152966 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

003120600001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

003160800005


Stok Seviyeleri
133128 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

003220400001


Stok Seviyeleri
65260 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

003200400001


Stok Seviyeleri
249858 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

003250400001


Stok Seviyeleri
16320 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

003081500001


Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

003100100001


Stok Seviyeleri
312000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

003101300001


Stok Seviyeleri
37408 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

003120700001


Stok Seviyeleri
46500 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

003140400001


Stok Seviyeleri
134820 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

003220300001


Stok Seviyeleri
35042 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yassı Pul 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

032080011407


Stok Seviyeleri
450432 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

033080100001


Stok Seviyeleri
413553 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

003081300001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

003082100001


Stok Seviyeleri
426265 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

003101400001


Stok Seviyeleri
275500 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100100001


Stok Seviyeleri
94010 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Teknik özellikler
    DIN 433
Tutucu Pul 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

041050100001


Stok Seviyeleri
15694 Stokta
Özellikler
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

016106000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    10.7 mm
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6