Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
6,5228 TL - 6,5228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,3515 TL - 1,3515 TL 25410 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
4,8488 TL - 4,8488 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,9641 TL - 1,1625 TL 576000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,4952 TL - 2,4952 TL 38000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
9.6 mm
18.0 mm
1.2 mm
2,6745 TL - 2,6745 TL 204611 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
21,4556 TL - 21,4556 TL 65978 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,9016 TL - 0,9016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
4,3478 TL - 4,3478 TL 402000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
11,4329 TL - 11,4329 TL 2070 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
13,327 TL - 13,327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
1006780000VR 1,9565 TL - 1,9565 TL 417500 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
4,6786 TL - 4,6786 TL 844144 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
5,89 TL - 5,89 TL 60 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,4291 TL - 2,4291 TL 553366 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,3458 TL - 1,3458 TL 6800 Stokta
Doğal renk
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
3,2257 TL - 3,2257 TL 517000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,9924 TL - 0,9924 TL 35478 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
5,9308 TL - 5,9308 TL 128440 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,1814 TL - 1,4083 TL 2382948 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Pul 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007430000VR

Fiyat Aralığı
6,5228 TL - 6,5228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6/6

1006620000VR

Fiyat Aralığı
1,3515 TL - 1,3515 TL

Stok Seviyeleri
25410 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1008230000VR

Fiyat Aralığı
4,8488 TL - 4,8488 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008680000VR

Fiyat Aralığı
1,1625 TL - 0,9641 TL

Stok Seviyeleri
576000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1006750000VR

Fiyat Aralığı
2,4952 TL - 2,4952 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.6 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1010470000VR

Fiyat Aralığı
2,6745 TL - 2,6745 TL

Stok Seviyeleri
204611 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1009350000VR

Fiyat Aralığı
21,4556 TL - 21,4556 TL

Stok Seviyeleri
65978 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

0050320000VR

Fiyat Aralığı
0,9016 TL - 0,9016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008780000VR

Fiyat Aralığı
4,3478 TL - 4,3478 TL

Stok Seviyeleri
402000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1006320000VR

Fiyat Aralığı
11,4329 TL - 11,4329 TL

Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008880000VR

Fiyat Aralığı
13,327 TL - 13,327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

1006780000VR

Fiyat Aralığı
1,9565 TL - 1,9565 TL

Stok Seviyeleri
417500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1001170000VR

Fiyat Aralığı
4,6786 TL - 4,6786 TL

Stok Seviyeleri
844144 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008390000VR

Fiyat Aralığı
5,89 TL - 5,89 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1007050000VR

Fiyat Aralığı
2,4291 TL - 2,4291 TL

Stok Seviyeleri
553366 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

0050150300VR

Fiyat Aralığı
1,3458 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

0050550000VR

Fiyat Aralığı
3,2257 TL - 3,2257 TL

Stok Seviyeleri
517000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007930000VR

Fiyat Aralığı
0,9924 TL - 0,9924 TL

Stok Seviyeleri
35478 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008450000VR

Fiyat Aralığı
5,9308 TL - 5,9308 TL

Stok Seviyeleri
128440 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001310000VR

Fiyat Aralığı
1,4083 TL - 1,1814 TL

Stok Seviyeleri
2382948 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk