Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
9,5647 TL - 9,5647 TL 220500 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,465 TL - 1,465 TL 738292 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
8,35 TL - 8,35 TL 41760 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
19,5992 TL - 19,5992 TL 1620 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,4423 TL - 4,4423 TL 301572 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
1,3066 TL - 1,4373 TL 2329267 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
2,9908 TL - 2,9908 TL 25452 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
9,4422 TL - 9,4422 TL 3040 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
108,3062 TL - 108,3062 TL 11600 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
2,9773 TL - 2,9773 TL 296520 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,9737 TL - 0,9737 TL 253207 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,5617 TL - 1,5617 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
2,7051 TL - 2,7051 TL 1216255 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,8204 TL - 0,8204 TL 4807383 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,2098 TL - 1,8715 TL 1448954 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
30,7259 TL - 30,7259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
6,9754 TL - 6,9754 TL 704000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
2,1455 TL - 2,1455 TL 15105 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
1,9599 TL - 1,9599 TL 1065960 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
6,1961 TL - 6,1961 TL 64062 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
  • / 31
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1020630000VR

Fiyat Aralığı
9,5647 TL - 9,5647 TL

Stok Seviyeleri
220500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Tutucu Pul 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

041060000001

Fiyat Aralığı
1,465 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
738292 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1005100000VR

Fiyat Aralığı
8,35 TL - 8,35 TL

Stok Seviyeleri
41760 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007460000VR

Fiyat Aralığı
19,5992 TL - 19,5992 TL

Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008330000VR

Fiyat Aralığı
4,4423 TL - 4,4423 TL

Stok Seviyeleri
301572 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

0050320001VR

Fiyat Aralığı
1,4373 TL - 1,3066 TL

Stok Seviyeleri
2329267 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

0050650000VR

Fiyat Aralığı
2,9908 TL - 2,9908 TL

Stok Seviyeleri
25452 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

0051030000VR

Fiyat Aralığı
9,4422 TL - 9,4422 TL

Stok Seviyeleri
3040 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Dış Çap
    44.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

0051390000VR

Fiyat Aralığı
108,3062 TL - 108,3062 TL

Stok Seviyeleri
11600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    40.0 mm
  • Dış Çap
    72.0 mm
  • Kalınlık
    6.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1112000000VR

Fiyat Aralığı
2,9773 TL - 2,9773 TL

Stok Seviyeleri
296520 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

470829

Fiyat Aralığı
0,9737 TL - 0,9737 TL

Stok Seviyeleri
253207 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

470835

Fiyat Aralığı
1,5617 TL - 1,5617 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nylon 6/6

031080100001

Fiyat Aralığı
2,7051 TL - 2,7051 TL

Stok Seviyeleri
1216255 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

003030500001

Fiyat Aralığı
0,8204 TL - 0,8204 TL

Stok Seviyeleri
4807383 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nylon 6/6

0050010000VR

Fiyat Aralığı
1,8715 TL - 1,2098 TL

Stok Seviyeleri
1448954 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.3 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

0051360000VR

Fiyat Aralığı
30,7259 TL - 30,7259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    37.0 mm
  • Dış Çap
    66.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1008740000VR

Fiyat Aralığı
6,9754 TL - 6,9754 TL

Stok Seviyeleri
704000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008310000VR

Fiyat Aralığı
2,1455 TL - 2,1455 TL

Stok Seviyeleri
15105 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.0 mm
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

003080000001

Fiyat Aralığı
1,9599 TL - 1,9599 TL

Stok Seviyeleri
1065960 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

003140000001

Fiyat Aralığı
6,1961 TL - 6,1961 TL

Stok Seviyeleri
64062 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk