Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
5,1857 TL - 5,1857 TL 432915 Stokta
Doğal renk
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,7849 TL - 0,7849 TL 1050399 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,7561 TL - 2,7561 TL 146748 Stokta
Doğal renk
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL 125730 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
12,0544 TL - 12,0544 TL 79452 Stokta
Doğal renk
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,3882 TL - 1,3882 TL 1084116 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
18,6073 TL - 18,6073 TL 37168 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,8084 TL - 1,8084 TL 313160 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,8176 TL - 1,0093 TL 244017 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • / 31
Pul 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

1344066

Fiyat Aralığı
5,1857 TL - 5,1857 TL

Stok Seviyeleri
432915 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1344060

Fiyat Aralığı
0,7849 TL - 0,7849 TL

Stok Seviyeleri
1050399 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

1344064

Fiyat Aralığı
2,7561 TL - 2,7561 TL

Stok Seviyeleri
146748 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344068

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
125730 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

1342924

Fiyat Aralığı
12,0544 TL - 12,0544 TL

Stok Seviyeleri
79452 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1344045

Fiyat Aralığı
1,3882 TL - 1,3882 TL

Stok Seviyeleri
1084116 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1342925

Fiyat Aralığı
18,6073 TL - 18,6073 TL

Stok Seviyeleri
37168 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    18.5 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1344046

Fiyat Aralığı
1,8084 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
313160 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Yassı Pul 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

17W02350

Fiyat Aralığı
1,0093 TL - 0,8176 TL

Stok Seviyeleri
244017 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6 mm
  • Kalınlık
    1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round