Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,7849 TL - 0,7849 TL 440380 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,7561 TL - 2,7561 TL 389272 Stokta
Doğal renk
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL 39700 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
2,2705 TL - 2,2705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,3882 TL - 1,3882 TL 113580 Stokta
Doğal renk
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
10,2878 TL - 10,2878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
2,0315 TL - 2,0315 TL 195000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,8569 TL - 0,8569 TL 120000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,8778 TL - 0,8778 TL 1116000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
9,6642 TL - 9,6642 TL 72580 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
5,1857 TL - 5,1857 TL 849615 Stokta
Doğal renk
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1344070 2,229 TL - 2,229 TL 418860 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
2,7561 TL - 2,7561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
1,2147 TL - 1,2147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,7271 TL - 0,8975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
1,8578 TL - 1,8578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
5,5596 TL - 5,5596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
3,5625 TL - 3,5625 TL 216762 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,0416 TL - 2,5142 TL 631693 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
2,5128 TL - 2,5128 TL 528 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
19.1 mm
1.6 mm
  • / 31
Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1344060

Fiyat Aralığı
0,7849 TL - 0,7849 TL

Stok Seviyeleri
440380 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

1344064

Fiyat Aralığı
2,7561 TL - 2,7561 TL

Stok Seviyeleri
389272 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344068

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
39700 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

1344072

Fiyat Aralığı
2,2705 TL - 2,2705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

1344069

Fiyat Aralığı
1,3882 TL - 1,3882 TL

Stok Seviyeleri
113580 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

1342926

Fiyat Aralığı
10,2878 TL - 10,2878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.5 mm
  • Dış Çap
    39.6 mm
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344059

Fiyat Aralığı
2,0315 TL - 2,0315 TL

Stok Seviyeleri
195000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1344058

Fiyat Aralığı
0,8569 TL - 0,8569 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1344073

Fiyat Aralığı
0,8778 TL - 0,8778 TL

Stok Seviyeleri
1116000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

1344077

Fiyat Aralığı
9,6642 TL - 9,6642 TL

Stok Seviyeleri
72580 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

1344066

Fiyat Aralığı
5,1857 TL - 5,1857 TL

Stok Seviyeleri
849615 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344070

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
418860 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344074

Fiyat Aralığı
2,7561 TL - 2,7561 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1344078

Fiyat Aralığı
1,2147 TL - 1,2147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
#10 N/A 0.130 in (ID) 0.318 in (OD)

17W03123

Fiyat Aralığı
0,8975 TL - 0,7271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344075

Fiyat Aralığı
1,8578 TL - 1,8578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1344076

Fiyat Aralığı
5,5596 TL - 5,5596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344062

Fiyat Aralığı
3,5625 TL - 3,5625 TL

Stok Seviyeleri
216762 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

0040020000VR

Fiyat Aralığı
2,5142 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
631693 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

12470

Fiyat Aralığı
2,5128 TL - 2,5128 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round