Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8185 TL - 5,8185 TL | 1079200 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | 728700 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,2468 TL - 5,2468 TL | 506 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,8888 TL - 2,8888 TL | 45522 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,8926 TL - 6,8926 TL | 1906 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,51 TL - 0,51 TL | 2694896 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0644 TL - 1,1707 TL | 530668 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 6,1192 TL - 6,1192 TL | 41850 Stokta |
Gri
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 842820 Stokta |
Gri
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2949 TL - 1,2949 TL | 605360 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,5349 TL - 11,5349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 61,8602 TL - 61,8602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 180194 Stokta |
Doğal renk
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1909 TL - 1,1909 TL | 229296 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,4518 TL - 9,4518 TL | 182446 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1007170000VR | 2,7765 TL - 2,7765 TL | 155703 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 2,6745 TL - 2,6745 TL | 25779 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 12,0983 TL - 12,0983 TL | 79620 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0396 TL - 1,0396 TL | 69552 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6859 TL - 0,6859 TL | 29374 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin