Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,448 TL - 2,448 TL | 294000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,895 TL - 0,895 TL | 32436 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9871 TL - 0,9871 TL | 605703 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,4101 TL - 5,4101 TL | 752 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,7637 TL - 4,7637 TL | 80495 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,9092 TL - 6,9092 TL | 239000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 14,4952 TL - 14,4952 TL | 126027 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,172 TL - 23,172 TL | 93518 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0708 TL - 1,0708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,1134 TL - 10,1134 TL | 1048100 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,1909 TL - 7,7031 TL | 561754 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8241 TL - 1,8241 TL | 581 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,5047 TL - 2,5047 TL | 113992 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,716 TL - 4,716 TL | 166250 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7958 TL - 1,7958 TL | 17062 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,4896 TL - 5,586 TL | 3030300 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,4952 TL - 2,4952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,6745 TL - 2,6745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3515 TL - 1,3515 TL | 25410 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,8488 TL - 4,8488 TL | 15010 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin