Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | 88280 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 7,6543 TL - 7,6543 TL | 423500 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 5,4042 TL - 5,4042 TL | 385000 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,3434 TL - 1,3434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,0828 TL - 3,0828 TL | 754398 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,1961 TL - 6,1961 TL | 526974 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 12,2496 TL - 12,2496 TL | 292180 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 14,2135 TL - 48,482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Light Brown
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 26,8695 TL - 67,8554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Light Brown
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2461 TL - 1,2461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 393167 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 4,3423 TL - 4,3423 TL | 94010 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 749373 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 600 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
|
|
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 216000 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0929 TL - 3,0929 TL | 313386 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,068 TL - 1,068 TL | 549600 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | 8400 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 95920 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin