Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,4083 TL - 1,8809 TL 568040 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
2,5128 TL - 2,5128 TL 528 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
19.1 mm
1.6 mm
1,2071 TL - 1,2071 TL 562065 Stokta
Siyah
PA
3,0179 TL - 3,0179 TL 21000 Stokta
Siyah
PA
0,7183 TL - 0,9546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
5 mm
6.2 mm
1.6 mm
7,3345 TL - 9,7353 TL 195840 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
2,1125 TL - 2,1125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PA
13,5612 TL - 13,5612 TL 16940 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
9,3383 TL - 12,3818 TL 41400 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.8 mm
31 mm
3.8 mm
2,7126 TL - 3,6295 TL 380000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.9 mm
22.1 mm
5.1 mm
1,257 TL - 1,257 TL 573300 Stokta
Doğal renk
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,7214 TL - 2,1249 TL 22806 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,4776 TL - 0,5897 TL 125769 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,5651 TL - 0,6976 TL 16820 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
2,1528 TL - 2,658 TL 132960 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,9326 TL - 1,1513 TL 32452 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
1,0028 TL - 1,2378 TL 52725 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,3399 TL - 0,4199 TL 205436 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
1,0019 TL - 1,3327 TL 20979 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,8277 TL - 1,0218 TL 96000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
  • / 31
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

17W05007

Fiyat Aralığı
1,8809 TL - 1,4083 TL

Stok Seviyeleri
568040 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

12470

Fiyat Aralığı
2,5128 TL - 2,5128 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

003060059902

Fiyat Aralığı
1,2071 TL - 1,2071 TL

Stok Seviyeleri
562065 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

003120059902

Fiyat Aralığı
3,0179 TL - 3,0179 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yassı Pul 0.195 in 0.245 in 0.062 in Nylon 6/6

17W02453

Fiyat Aralığı
0,9546 TL - 0,7183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    6.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.397 in 0.860 in 0.165 in Nylon 6/6

17W08767

Fiyat Aralığı
9,7353 TL - 7,3345 TL

Stok Seviyeleri
195840 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    21.8 mm
  • Kalınlık
    4.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

003100059902

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Teknik özellikler
    DIN 125
Pul 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1344057

Fiyat Aralığı
13,5612 TL - 13,5612 TL

Stok Seviyeleri
16940 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.502 in 1.220 in 0.150 in Nylon 6/6

17W12030

Fiyat Aralığı
12,3818 TL - 9,3383 TL

Stok Seviyeleri
41400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    31 mm
  • Kalınlık
    3.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.506 in 0.870 in 0.201 in Nylon 6/6

17W08749

Fiyat Aralığı
3,6295 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.9 mm
  • Dış Çap
    22.1 mm
  • Kalınlık
    5.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

0040040000VR

Fiyat Aralığı
1,257 TL - 1,257 TL

Stok Seviyeleri
573300 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.257 in 0.875 in 0.062 in Nylon 6/6

17W08762

Fiyat Aralığı
2,1249 TL - 1,7214 TL

Stok Seviyeleri
22806 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

16FW006062

Fiyat Aralığı
0,5897 TL - 0,4776 TL

Stok Seviyeleri
125769 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

16FW312032

Fiyat Aralığı
0,6976 TL - 0,5651 TL

Stok Seviyeleri
16820 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

16M10022250

Fiyat Aralığı
2,658 TL - 2,1528 TL

Stok Seviyeleri
132960 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

17M04DIN34816

Fiyat Aralığı
1,1513 TL - 0,9326 TL

Stok Seviyeleri
32452 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.317 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

16FW312125

Fiyat Aralığı
1,2378 TL - 1,0028 TL

Stok Seviyeleri
52725 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.140 in 0.312 in 0.032 in Nylon 6/6

16FW006032

Fiyat Aralığı
0,4199 TL - 0,3399 TL

Stok Seviyeleri
205436 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.040 in 0.138 in 0.033 in Nylon 6/6

17W01381

Fiyat Aralığı
1,3327 TL - 1,0019 TL

Stok Seviyeleri
20979 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    1 mm
  • Dış Çap
    3.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.115 in 0.290 in 0.047 in Nylon 6/6

17W02812

Fiyat Aralığı
1,0218 TL - 0,8277 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Dış Çap
    7.4 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round