Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0586 TL - 1,0586 TL | 7000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 8352 Stokta |
Doğal renk
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,735 TL - 0,735 TL | 6405 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0412 TL - 1,0412 TL | 9093000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 5,9546 TL - 5,9546 TL | 12971 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9943 TL - 1,9943 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 4,4423 TL - 4,4423 TL | 301572 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7546 TL - 2,7546 TL | 76000 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1455 TL - 2,1455 TL | 15105 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7972 TL - 0,7972 TL | 5200 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9205 TL - 0,9205 TL | 2750000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2326 TL - 1,5217 TL | 2984 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2778 TL - 1,5775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 8,3652 TL - 8,3652 TL | 2362269 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1909 TL - 1,5973 TL | 655662 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 1,5218 TL - 2,0321 TL | 74322 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 3,5727 TL - 4,7731 TL | 69146 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,6861 TL - 0,9158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| 13,1835 TL - 16,2759 TL | 183517 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,7206 TL - 3,3585 TL | 1120 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin