Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,4102 TL - 2,4102 TL 1166000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
9,4424 TL - 9,4424 TL 697809 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
2,8639 TL - 2,8639 TL 18732 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
1,0644 TL - 1,1707 TL 558440 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
19,6615 TL - 19,6615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
1,0417 TL - 1,0417 TL 2471700 Stokta
Doğal renk
PA
5,2991 TL - 5,2991 TL 523040 Stokta
Siyah
PVC
19,9769 TL - 19,9769 TL 393167 Stokta
Doğal renk
PA
5,4674 TL - 5,4674 TL 11995 Stokta
Doğal renk
PA
6,3085 TL - 6,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
4,3423 TL - 4,3423 TL 94010 Stokta
Doğal renk
PA
9,3996 TL - 9,3996 TL 72054 Stokta
Siyah
PVC
1,2461 TL - 1,2461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
2,7161 TL - 2,7161 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
10.7 mm
1,47 TL - 1,47 TL 131 Stokta
Doğal renk
PA
19,9769 TL - 19,9769 TL 4320 Stokta
Siyah
PVC
17,9792 TL - 17,9792 TL 344400 Stokta
Doğal renk
PA
15,2455 TL - 15,2455 TL 86328 Stokta
Doğal renk
PA
16,1919 TL - 16,1919 TL 65260 Stokta
Doğal renk
PA
12,6169 TL - 12,6169 TL 101800 Stokta
Doğal renk
PA
  • / 31
Pul 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1001210000VR

Fiyat Aralığı
2,4102 TL - 2,4102 TL

Stok Seviyeleri
1166000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1001420000VR

Fiyat Aralığı
9,4424 TL - 9,4424 TL

Stok Seviyeleri
697809 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.5 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1005090000VR

Fiyat Aralığı
2,8639 TL - 2,8639 TL

Stok Seviyeleri
18732 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

0050150001VR

Fiyat Aralığı
1,1707 TL - 1,0644 TL

Stok Seviyeleri
558440 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

003250400001

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

031040100001

Fiyat Aralığı
1,0417 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
2471700 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yassı Pul 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

032080011407

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
523040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

033080100001

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
393167 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

003081900001

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
11995 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

003100400001

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100100001

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
94010 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Teknik özellikler
    DIN 433
Yassı Pul 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

032100011407

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
72054 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

041050100001

Fiyat Aralığı
1,2461 TL - 1,2461 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

016106000001

Fiyat Aralığı
2,7161 TL - 2,7161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    10.7 mm
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050100001

Fiyat Aralığı
1,47 TL - 1,47 TL

Stok Seviyeleri
131 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yassı Pul 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

033080011407

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
4320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

003120700001

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
344400 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

003160800005

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
86328 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

003220400001

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
65260 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060200001

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
101800 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790