Menü Arama

Yassı Pul 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

Siyah PVC Kayıp Önleyici Tutucu Pul - 3,2 mm | 0,126 inç; 15,0 mm | 0,591 inç; Kalınlık 1,5 mm | 0,059 inç; Uyumlu Vida Boyutları M3
Ürün kodu:

032100011407

344301 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin