Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
5,2991 TL - 5,2991 TL 523040 Stokta
Siyah
PVC
0,9177 TL - 0,9177 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
7,2271 TL - 7,2271 TL 101346 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,8553 TL - 0,8553 TL 71152 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
5,9546 TL - 5,9546 TL 12971 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,2158 TL - 4,2158 TL 508415 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,8809 TL - 0,8809 TL 1186082 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,1638 TL - 1,1638 TL 85000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,6945 TL - 1,6945 TL 179946 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
10,2079 TL - 10,2079 TL 476280 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,6717 TL - 0,6717 TL 902118 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
4,7977 TL - 4,7977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
7,4621 TL - 7,4621 TL 339795 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,7237 TL - 0,7237 TL 659340 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
9,3097 TL - 9,3097 TL 230489 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
3,5318 TL - 3,5318 TL 2267600 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,2254 TL - 2,2254 TL 486000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
3,0929 TL - 3,0929 TL 329880 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
1,068 TL - 1,068 TL 549600 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
11,3308 TL - 11,3308 TL 100260 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Yassı Pul 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

032080011407

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
523040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001200000VR

Fiyat Aralığı
0,9177 TL - 0,9177 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008420000VR

Fiyat Aralığı
7,2271 TL - 7,2271 TL

Stok Seviyeleri
101346 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

0050300000VR

Fiyat Aralığı
0,8553 TL - 0,8553 TL

Stok Seviyeleri
71152 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

0050610000VR

Fiyat Aralığı
5,9546 TL - 5,9546 TL

Stok Seviyeleri
12971 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340114

Fiyat Aralığı
4,2158 TL - 4,2158 TL

Stok Seviyeleri
508415 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340118

Fiyat Aralığı
0,8809 TL - 0,8809 TL

Stok Seviyeleri
1186082 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340122

Fiyat Aralığı
1,1638 TL - 1,1638 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340126

Fiyat Aralığı
1,6945 TL - 1,6945 TL

Stok Seviyeleri
179946 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340130

Fiyat Aralığı
10,2079 TL - 10,2079 TL

Stok Seviyeleri
476280 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340111

Fiyat Aralığı
0,6717 TL - 0,6717 TL

Stok Seviyeleri
902118 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340112

Fiyat Aralığı
4,7977 TL - 4,7977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340113

Fiyat Aralığı
7,4621 TL - 7,4621 TL

Stok Seviyeleri
339795 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340117

Fiyat Aralığı
0,7237 TL - 0,7237 TL

Stok Seviyeleri
659340 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340121

Fiyat Aralığı
9,3097 TL - 9,3097 TL

Stok Seviyeleri
230489 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340125

Fiyat Aralığı
3,5318 TL - 3,5318 TL

Stok Seviyeleri
2267600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.8 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340129

Fiyat Aralığı
2,2254 TL - 2,2254 TL

Stok Seviyeleri
486000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1340133

Fiyat Aralığı
3,0929 TL - 3,0929 TL

Stok Seviyeleri
329880 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

003025000001

Fiyat Aralığı
1,068 TL - 1,068 TL

Stok Seviyeleri
549600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    6.8 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Pul 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340134

Fiyat Aralığı
11,3308 TL - 11,3308 TL

Stok Seviyeleri
100260 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah