Menü Arama

Yassı Kablo Ferrit Damarları

Stokta

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
72 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Toplam Genişlik Satın Al
9,4995 TL - 10,555 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
13,2349 TL - 14,7054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
19,794 TL - 21,9932 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
18,1059 TL - 20,1175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
5,7685 TL - 6,4095 TL 16000 Stokta
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
13,8438 TL - 15,382 TL 2049 Stokta
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
13,9742 TL - 15,5269 TL 72 Stokta
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
17,9838 TL - 19,9819 TL 66 Stokta
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
18,1835 TL - 20,204 TL 1064 Stokta
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
48,9878 TL - 54,4308 TL 200 Stokta
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
46,0312 TL - 51,1458 TL 240 Stokta
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
16,874 TL - 18,7488 TL 1296 Stokta
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
30,5585 TL - 33,9538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
12,1852 TL - 13,5392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
10,383 TL - 11,5367 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
15,9787 TL - 17,754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
16,5558 TL - 18,3954 TL 720 Stokta
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
153,1977 TL - 170,2196 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
12,6894 TL - 14,0993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
53,4223 TL - 59,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
  • / 4
Ferrit Yassı Kablo 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

RFS2-11-10-A5

Fiyat Aralığı
10,555 TL - 9,4995 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

RFS2-14-13-A5

Fiyat Aralığı
14,7054 TL - 13,2349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    18.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.8 mm
  • Toplam Genişlik
    12.5 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

RFS1-16-15-A5

Fiyat Aralığı
21,9932 TL - 19,794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    21.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.5 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

RFS2-18-10-A5

Fiyat Aralığı
20,1175 TL - 18,1059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

RFS1-6-8-A5

Fiyat Aralığı
6,4095 TL - 5,7685 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

RFS2-14-7-A5

Fiyat Aralığı
15,382 TL - 13,8438 TL

Stok Seviyeleri
2049 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    18.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.8 mm
  • Toplam Genişlik
    7.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

RFS2-21-15-A5

Fiyat Aralığı
15,5269 TL - 13,9742 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.5 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

RFS2-34-12-2-A5

Fiyat Aralığı
19,9819 TL - 17,9838 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    44.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.6 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

RFS2-21-20-A5

Fiyat Aralığı
20,204 TL - 18,1835 TL

Stok Seviyeleri
1064 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.5 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

RFP1-34-10-A5

Fiyat Aralığı
54,4308 TL - 48,9878 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    43.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

RFS2-40-20-A5

Fiyat Aralığı
51,1458 TL - 46,0312 TL

Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    52.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.6 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

RFS2-27-12-A5

Fiyat Aralığı
18,7488 TL - 16,874 TL

Stok Seviyeleri
1296 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

RFS4-21-16-A5

Fiyat Aralığı
33,9538 TL - 30,5585 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

RFS2-20-12-A5

Fiyat Aralığı
13,5392 TL - 12,1852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    31.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

RFS2-22-9-A5

Fiyat Aralığı
11,5367 TL - 10,383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    31.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

RFS2-25-12-A5

Fiyat Aralığı
17,754 TL - 15,9787 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    32.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

RFS2-27-12-2-A5

Fiyat Aralığı
18,3954 TL - 16,5558 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

RFP1-40-28-M-A5

Fiyat Aralığı
170,2196 TL - 153,1977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    52.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

RFS1-14-15-A5

Fiyat Aralığı
14,0993 TL - 12,6894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    18.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.8 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

RFS1-38-13-A5

Fiyat Aralığı
59,3581 TL - 53,4223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    48.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5