Menü Arama

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Stokta

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Series Code :SR5506

Seri Kodu: SR5506 ,SR5562

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Montaj Deliği Sayısı Bitir Malzeme Kanat Şekli Toplam Genişlik Satın Al
550056 348,1245 TL - 417,7494 TL 100 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
288,1937 TL - 345,8325 TL 38 Stokta
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
550061 296,605 TL - 355,926 TL 4256 Stokta
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
522,1343 TL - 626,5611 TL 840 Stokta
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
278,4155 TL - 334,0987 TL 444 Stokta
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
208,8117 TL - 250,574 TL 9252 Stokta
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
50,8886 TL - 50,8886 TL 38628 Stokta
8.0 mm
64.0 mm
Glass Filled Nylon
37.0 mm
210,8624 TL - 253,0349 TL 2440 Stokta
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
55,62 TL - 55,62 TL 16848 Stokta
6.0 mm
50.0 mm
Glass Filled Nylon
50.0 mm
179,1616 TL - 179,1616 TL 170 Stokta
11.3 mm
102.0 mm
Glass Filled Nylon
79.0 mm
383,237 TL - 459,8845 TL 2856 Stokta
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
130,6036 TL - 182,845 TL 6006 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
4
Chrome Plated
Zinc Alloy
Square
30.0 mm
71,2861 TL - 85,5434 TL 304228 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
4
Polished
304 Stainless Steel
39.0 mm
71,2861 TL - 85,5434 TL 227600 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
4
Polished
304 Stainless Steel
40.0 mm
245,2987 TL - 294,3585 TL 14200 Stokta
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
122,2227 TL - 122,2227 TL 6592 Stokta
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rectangular
35.0 mm
49,4556 TL - 54,4206 TL 9828 Stokta
10.2 mm
48.0 mm
Glass Filled Nylon
47.5 mm
1547 Stokta
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
760,8062 TL - 912,9675 TL 4680 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
  • / 6
Menteşe 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550056

Fiyat Aralığı
417,7494 TL - 348,1245 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.9 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550060

Fiyat Aralığı
345,8325 TL - 288,1937 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.7 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550061

Fiyat Aralığı
355,926 TL - 296,605 TL

Stok Seviyeleri
4256 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550058

Fiyat Aralığı
626,5611 TL - 522,1343 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    6.5 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550055

Fiyat Aralığı
334,0987 TL - 278,4155 TL

Stok Seviyeleri
444 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.2 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550054

Fiyat Aralığı
250,574 TL - 208,8117 TL

Stok Seviyeleri
9252 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 37.0 mm 64.0 mm Glass Filled Nylon

466236

Fiyat Aralığı
50,8886 TL - 50,8886 TL

Stok Seviyeleri
38628 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    37.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550059

Fiyat Aralığı
253,0349 TL - 210,8624 TL

Stok Seviyeleri
2440 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.7 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Glass Filled Nylon

466237

Fiyat Aralığı
55,62 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
16848 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid
Menteşe 79.0 mm 102.0 mm Glass Filled Nylon

466234

Fiyat Aralığı
179,1616 TL - 179,1616 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    102.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.5 mm
  • Toplam Genişlik
    79.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550057

Fiyat Aralığı
459,8845 TL - 383,237 TL

Stok Seviyeleri
2856 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    6.5 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silver

1299113

Fiyat Aralığı
182,845 TL - 130,6036 TL

Stok Seviyeleri
6006 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Silver
Yaprak Menteşe 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

1284314

Fiyat Aralığı
85,5434 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
304228 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    39.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Yaprak Menteşe 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

1284313

Fiyat Aralığı
85,5434 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
227600 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Menteşe 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550063

Fiyat Aralığı
294,3585 TL - 245,2987 TL

Stok Seviyeleri
14200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

499623E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
Menteşe 35.0 mm 30.0 mm Nylon

498427

Fiyat Aralığı
122,2227 TL - 122,2227 TL

Stok Seviyeleri
6592 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 47.5 mm 48.0 mm Glass Filled Nylon

466235

Fiyat Aralığı
54,4206 TL - 49,4556 TL

Stok Seviyeleri
9828 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.5 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

499622E


Stok Seviyeleri
1547 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    106.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

550040

Fiyat Aralığı
912,9675 TL - 760,8062 TL

Stok Seviyeleri
4680 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Clear