Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550056 | 348,1245 TL - 417,7494 TL | 1680 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 288,1937 TL - 345,8325 TL | 38 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 550061 | 296,605 TL - 355,926 TL | 4256 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 522,1343 TL - 626,5611 TL | 840 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 278,4155 TL - 334,0987 TL | 444 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 208,8117 TL - 250,574 TL | 9252 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 50,8886 TL - 50,8886 TL | 38628 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 210,8624 TL - 253,0349 TL | 2440 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 55,62 TL - 55,62 TL | 16848 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 179,1616 TL - 179,1616 TL | 170 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 383,237 TL - 459,8845 TL | 2856 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 130,6036 TL - 182,845 TL | 6006 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chrome Plated
|
Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 71,2861 TL - 85,5434 TL | 111524 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 71,2861 TL - 85,5434 TL | 227600 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 245,2987 TL - 294,3585 TL | 14200 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 122,2227 TL - 122,2227 TL | 6592 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 49,4556 TL - 54,4206 TL | 9828 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2363 Stokta |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 760,8062 TL - 912,9675 TL | 4680 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin