Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,2552 TL - 123,2861 TL | 38520 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 144,8254 TL - 225,2841 TL | 2000 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 1800 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 1599622 | 131,4941 TL - 146,1047 TL | 51216 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 58,5446 TL - 58,5446 TL | 702 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 206,9075 TL - 248,289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 158,0767 TL - 221,3075 TL | 11298 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1285096 | 228,9988 TL - 274,7986 TL | 12695 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 115,0251 TL - 138,0302 TL | 56995 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 249,5015 TL - 249,5015 TL | 39060 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Angled
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.298,9961 TL - 1.558,7953 TL | 210 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Black Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 245,2987 TL - 294,3585 TL | 14200 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2412 Stokta |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 369,5735 TL - 369,5735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 581,96 TL - 581,96 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 676,5832 TL - 1.052,4629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1577 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 676,5832 TL - 1.052,4629 TL | 500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 251,8147 TL - 251,8147 TL | 17850 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin