Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.157 in |
Mounting Hole Diameter | 4.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.177 in |
Overall Length | 30.0 mm |
Overall Length | 1.181 in |
Overall Thickness | 7.5 mm |
Overall Thickness | 0.295 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Leaf Shape | Square |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Mounting Hole Shape | Through Hole |
Number of Mounting Holes | 4 |
Commodity Code | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin