Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,5446 TL - 58,5446 TL | 702 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 206,9075 TL - 248,289 TL | 1360 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 158,0767 TL - 221,3075 TL | 12105 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1285096 | 228,9988 TL - 274,7986 TL | 56871 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 115,0251 TL - 138,0302 TL | 56195 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 249,5015 TL - 249,5015 TL | 39060 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Angled
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 676,5832 TL - 1.052,4629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 369,5735 TL - 369,5735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 183,7307 TL - 183,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 369,5735 TL - 369,5735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 581,96 TL - 581,96 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 676,5832 TL - 1.052,4629 TL | 500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1577 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 251,8147 TL - 251,8147 TL | 17850 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 251,8147 TL - 251,8147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 581,96 TL - 581,96 TL | 7480 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 86,5123 TL - 96,7656 TL | 17 Stokta |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 369,5735 TL - 369,5735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plastik
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 639,1572 TL - 766,9886 TL | 2400 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickel Plated
|
GF PA
|
Arrow
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 71,2861 TL - 85,5434 TL | 218800 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin