274495159935
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 369,5735 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kanat Kalınlığı | 0.591 in |
|---|---|
| Kanat Kalınlığı | 15.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 2.559 in |
| Toplam Uzunluk | 65.0 mm |
| Toplam Kalınlık | 0.512 in |
| Toplam Kalınlık | 13.0 mm |
| Toplam Genişlik | 2.48 in |
| Toplam Genişlik | 63.0 mm |
| Renk | Siyah |
| Bitir | Matt |
| Kanat Şekli | Rectangular |
| Montaj Yöntemi | Vida |
| Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
| Montaj Deliği Sayısı | 4 |
| Pim Malzemesi | POM |
| Sökülebilirlik | Removable |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin