Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | T | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.601,2423 TL - 3.923,0437 TL | 1134 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 1.239,9376 TL - 3.037,8471 TL | 1344 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 4.834,7369 TL - 11.845,1054 TL | 380 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 3.968,4733 TL - 9.722,7597 TL | 420 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 5.474,1043 TL - 13.411,5558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 6.235,4364 TL - 15.276,8193 TL | 10 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 4.236,0593 TL - 10.378,3454 TL | 320 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 1.746,4059 TL - 4.278,6943 TL | 780 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin