Menü Arama

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler T OD Satın Al
749,3458 TL - 1.835,8974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
212.0 mm
125,7843 TL - 308,1717 TL 319000 Stokta
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
1.266,8539 TL - 3.103,792 TL 2033 Stokta
1.5 mm
26.8 mm
162,825 TL - 398,9214 TL 38000 Stokta
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
4.653,5775 TL - 11.401,2649 TL 864 Stokta
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
42,4772 TL - 104,0694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
90.0 mm
56,4611 TL - 138,3298 TL 2320 Stokta
1.5 mm
105.0 mm
402,0624 TL - 985,0528 TL 100 Stokta
1.5 mm
340.0 mm
22,5977 TL - 55,3644 TL 43500 Stokta
1.5 mm
38.0 mm
1.585,3285 TL - 3.884,0549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
535.0 mm
60,2462 TL - 147,6033 TL 6400 Stokta
1.5 mm
110.0 mm
15,8539 TL - 38,842 TL 1000 Stokta
1.5 mm
47.0 mm
6.235,4364 TL - 15.276,8193 TL 10 Stokta
1.5 mm
1333 mm
584,9974 TL - 1.279,3136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
320 mm
94,5312 TL - 231,6014 TL 76000 Stokta
1.5 mm
45.0 mm
188,9659 TL - 462,9664 TL 12600 Stokta
1.5 mm
88.0 mm
116,3311 TL - 285,0115 TL 78750 Stokta
1.5 mm
68.0 mm
332,0166 TL - 813,4409 TL 4950 Stokta
1.5 mm
122.0 mm
106,5887 TL - 261,1424 TL 5400 Stokta
1.5 mm
58.0 mm
1.746,4059 TL - 4.278,6943 TL 780 Stokta
1.5 mm
692 mm
  • / 5
Yapışkan Disk DIN 150 1.5 mm Rubber Siyah

48322

Fiyat Aralığı
1.835,8974 TL - 749,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48328

Fiyat Aralığı
308,1717 TL - 125,7843 TL

Stok Seviyeleri
319000 Stokta
Özellikler
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 200 1.5 mm Rubber Siyah

48323

Fiyat Aralığı
3.103,792 TL - 1.266,8539 TL

Stok Seviyeleri
2033 Stokta
Özellikler
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48329

Fiyat Aralığı
398,9214 TL - 162,825 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1-1/2"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48339

Fiyat Aralığı
11.401,2649 TL - 4.653,5775 TL

Stok Seviyeleri
864 Stokta
Özellikler
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 16"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 90.0 mm (DIA) 1.5 mm Rubber Black

43267

Fiyat Aralığı
104,0694 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 105.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48360

Fiyat Aralığı
138,3298 TL - 56,4611 TL

Stok Seviyeleri
2320 Stokta
Özellikler
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 340.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48383

Fiyat Aralığı
985,0528 TL - 402,0624 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 38.0 mm 1.5 mm Rubber Black

462878

Fiyat Aralığı
55,3644 TL - 22,5977 TL

Stok Seviyeleri
43500 Stokta
Özellikler
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 535.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48249

Fiyat Aralığı
3.884,0549 TL - 1.585,3285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 110.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48235

Fiyat Aralığı
147,6033 TL - 60,2462 TL

Stok Seviyeleri
6400 Stokta
Özellikler
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 47.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48171

Fiyat Aralığı
38,842 TL - 15,8539 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 1333 mm 1.5 mm Rubber Black

552158

Fiyat Aralığı
15.276,8193 TL - 6.235,4364 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu DIN 250 1.5 mm Rubber Siyah

48324

Fiyat Aralığı
1.279,3136 TL - 584,9974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 15 1.5 mm Rubber Siyah

48312

Fiyat Aralığı
231,6014 TL - 94,5312 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 40 1.5 mm Rubber Siyah

48316

Fiyat Aralığı
462,9664 TL - 188,9659 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 25 1.5 mm Rubber Siyah

48314

Fiyat Aralığı
285,0115 TL - 116,3311 TL

Stok Seviyeleri
78750 Stokta
Özellikler
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 65 1.5 mm Rubber Siyah

48318

Fiyat Aralığı
813,4409 TL - 332,0166 TL

Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 20 1.5 mm Rubber Siyah

48313

Fiyat Aralığı
261,1424 TL - 106,5887 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucusu (OD) DIN 600 Rubber Siyah

464516

Fiyat Aralığı
4.278,6943 TL - 1.746,4059 TL

Stok Seviyeleri
780 Stokta
Özellikler
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000