Menü Arama

Yapışkan Montajlı U-Klipsleri

Stokta

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2138

Seri Kodu: SR2138

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Azami Uyumlu Kablo Çapı Taban Uzunluğu Satın Al
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22,7106 TL - 22,7106 TL 24822 Stokta
10,7245 TL - 10,7245 TL 71360 Stokta
4,6472 TL - 4,6472 TL 46137 Stokta
5,3412 TL - 5,3412 TL 187967 Stokta
13,2478 TL - 13,2478 TL 9108 Stokta
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-4A4-RT

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    11.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-9A5-RT

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
24822 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-8A4-RT

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
71360 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-2A4-RT

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
46137 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-6A4-RT

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
187967 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    15.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-12A4-RT

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
9108 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790