Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Ürün kodu:

KKU-8A4-RT

68628 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 10,7245 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.072,45 TL

100 x 10,7245 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material Rubber
Renk Gri
Malzeme PVC
Toplam Yükseklik 17.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin