Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kilitli D-Kelepçe

Stokta

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Kelepçe uçları kabloları yerine tespit etmek için kapağın altına bastırılır. Çeşitli demet çaplarına uygun iki farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
9,7887 TL - 9,7887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13,7736 TL - 13,7736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKDL-8-RT

Fiyat Aralığı
9,7887 TL - 9,7887 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    10.9 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKDL-4-RT

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0