Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 13,7736 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner |
---|---|
Renk | Grey |
Malzeme | PVC |
Montaj Yöntemi | Yapışkan Dahildir |
Taban Uzunluğu | 12.7 mm |
Taban Uzunluğu | 0.5 in |
Taban Genişliği | 12.7 mm |
Taban Genişliği | 0.5 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 3.2 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.126 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 3.2 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.126 in |
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 50 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 122 °F |
Toplam Yükseklik | 7.1 mm |
Toplam Yükseklik | 0.28 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin