Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Şaft Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,0166 TL - 363,0166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Steel
|
||
| 517,9765 TL - 517,9765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Steel
|
||
| 753,7667 TL - 753,7667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Steel
|
||
| 298,9061 TL - 298,9061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Steel
|
||
| 481,2561 TL - 481,2561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 485,191 TL - 485,191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Steel
|
||
| 360,652 TL - 360,652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Steel
|
||
| 466,672 TL - 466,672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Steel
|
||
| 332,8463 TL - 332,8463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Steel
|
||
| 164,0242 TL - 164,0242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
||
| 195,8928 TL - 195,8928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
||
| 235,5296 TL - 235,5296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 152,9697 TL - 152,9697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
||
| 236,6251 TL - 236,6251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
||
| 208,0429 TL - 208,0429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 225,6703 TL - 225,6703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 516,0802 TL - 516,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Steel
|
||
| 146,3968 TL - 146,3968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Steel
|
||
| 406,1268 TL - 406,1268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 149,6833 TL - 149,6833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin