Menü Arama

Vites Kolu 80.0 mm M8 10.0 mm Steel

Long Oval Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Ürün kodu:

1504424

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 152,9697 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.529,70 TL

10 x 152,9697 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 80.0 mm
Şaft Çapı 10.0 mm
Diş Boyutu M8
Renk Doğal renk
Kulp Biçimi Bilyeli Topuz
GTIP Numarası 8487905990
Şaft Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin