Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
499406 153,7173 TL - 376,6075 TL 3740 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
184,2085 TL - 451,3107 TL 3200 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
142,2569 TL - 348,5294 TL 14175 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 8470 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
226,2653 TL - 554,3498 TL 1160 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
297,236 TL - 728,228 TL 6615 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
63,8211 TL - 63,8211 TL 122280 Stokta
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
484,7038 TL - 1.187,5243 TL 49 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
499424 77,2792 TL - 77,2792 TL 41540 Stokta
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
307,0141 TL - 752,1845 TL 418 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
200,4003 TL - 490,9808 TL 800 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
187,4678 TL - 459,2963 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
323,206 TL - 791,8547 TL 3400 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
173,0634 TL - 424,0054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
242,4569 TL - 594,0196 TL 15050 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
290,9275 TL - 712,7723 TL 185 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 8280 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
387,8683 TL - 950,2772 TL 5830 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
75,3755 TL - 75,3755 TL 10773 Stokta
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
94,1019 TL - 94,1019 TL 4820 Stokta
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Steel

499406

Fiyat Aralığı
376,6075 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
3740 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber;Steel

499410

Fiyat Aralığı
451,3107 TL - 184,2085 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405

Fiyat Aralığı
348,5294 TL - 142,2569 TL

Stok Seviyeleri
14175 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
8470 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413

Fiyat Aralığı
554,3498 TL - 226,2653 TL

Stok Seviyeleri
1160 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417

Fiyat Aralığı
728,228 TL - 297,236 TL

Stok Seviyeleri
6615 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499421

Fiyat Aralığı
63,8211 TL - 63,8211 TL

Stok Seviyeleri
122280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber

499420

Fiyat Aralığı
1.187,5243 TL - 484,7038 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M8 38.0 mm Rubber

499424

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
41540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    38.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499412

Fiyat Aralığı
752,1845 TL - 307,0141 TL

Stok Seviyeleri
418 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

499416

Fiyat Aralığı
490,9808 TL - 200,4003 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber

499414

Fiyat Aralığı
459,2963 TL - 187,4678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber

499418

Fiyat Aralığı
791,8547 TL - 323,206 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber;Steel

499408

Fiyat Aralığı
424,0054 TL - 173,0634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 50.0 mm Rubber;Steel

499407

Fiyat Aralığı
594,0196 TL - 242,4569 TL

Stok Seviyeleri
15050 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber;Steel

499411

Fiyat Aralığı
712,7723 TL - 290,9275 TL

Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M8 50.0 mm

499415

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
8280 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber

499419

Fiyat Aralığı
950,2772 TL - 387,8683 TL

Stok Seviyeleri
5830 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499423

Fiyat Aralığı
75,3755 TL - 75,3755 TL

Stok Seviyeleri
10773 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499430

Fiyat Aralığı
94,1019 TL - 94,1019 TL

Stok Seviyeleri
4820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm